Enjoliveur ac. enjoliveur rotatif, noir, porcelaine Serie1930 made by Rosenthal WMV785N

EAN
4011334516095
Conditionnement
1 pièce
49,79 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Matière
  • Code RAL
    8022
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Porcelaine
  • Traitement de surface
    Non traité
Matières
  • Couleur
    Porcelain night
Textes
  • Inscription
    Enjoliveur sans inscription
Equipement
  • Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Related Systems
    Berker Serie 1930 / Verre

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024