The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
1930 Manette rotative en laiton chromé
WMV782
Conditionnement
720 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
-
Matière
Laiton, Métal, Plastique
-
Traitement de surface
Chromé
-
Inscription
Sans inscription
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse
Non
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetage
Non
-
Indice de protection IP
IP20
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024