1930 Enjoliveur et manette rotative en porcelaine nuit by Rosenthal WMV781N

EAN
3250617150590
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur
    Porcelain night
  • Code RAL
    8022
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Porcelaine
  • Traitement de surface
    Non traité
Textes
  • Inscription
    Enjoliveur sans inscription
Equipement
  • Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20

Documents

  • Image produit

    Image WMV781N | Hager France

    Image produit WMV781N

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-03-30 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-03-30

    PDF
    216,58 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024