1930 Enjoliveur et manette rotative en porcelaine alba by Rosenthal WMV781B

EAN
3250617150583
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Porcelaine Alba
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Porcelaine
  • Traitement de surface
    Non traité
Textes
  • Inscription
    Enjoliveur sans inscription
Equipement
  • Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024