1930 Enjo prise TV + FM + SATnuit WMV742N

EAN
3250617150170
Conditionnement
1 Pièce
17,26 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    Koax
Dimensions
  • Largeur
    50 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Profondeur
    9,40 mm
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Matière
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    Duroplastique
  • Traitement de surface
    Non traité
Matières
  • Couleur
    Nuit
Textes
  • Marquage
    Sans porte-étiquette
  • Related Series
    Serie 1930

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024