1930 Auxiliaire de variateur rotatif universel à réglage continu nuit WMV068N

EAN
3250617150705
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    230 - 230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Nuit
  • Code RAL
    9005
Architecture
  • Type d'organe de commande
    Bouton poussoir/rotatif
Textes
  • Fonctionnement & contrôle
    Pas d'interface Bluetooth
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024