Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic WMV023

EAN
3250617150750
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nominale
    250 V
Architecture
  • Nombre de pôles
    2
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indicateurs
  • Contact d'acquittement
    Non
  • Type de bouton poussoir
    Poussoir simple
Matière
  • Matière
    Métal, Plastique
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Transparent
    Non
Dimensions
  • Profondeur
    32 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    35 mm
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Type de commutation
    Avec position 0
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024