silea.tebis Plaque 4 postes lumina lagune WMT308B

EAN
3250617150965
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Fonctions
  • Avec thermostat d´ambiance
    Non
Dimensions
  • Hauteur
    160 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profondeur
    5,70 mm
Equipement
  • Nombre de points d'exploitation
    8
Commandes et indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Verre
  • Finition
    Brillant
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Oui
Ecran
  • Avec écran d'affichage
    Non
Textes
  • Mode de montage
    Avec outil de démontage, Pour montage vertical
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024