WMT301

crystal.tebis
EAN
3250617150842
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Modèle
    • Type de commutation
      NO
  • Connectivité
    • Applications bus radio :
      APPLICATIONS RADIO KNX : ; fonctions réglables, voir entrée binaire radio KNX 2 postes à encastrer
  • Tension
    • Tension de commutation
      max. 30 V DC
  • Intensité du courant
    • Courant absorbé (fonctionnement)
      ≈ 18.3 mA
    • Courant absorbé (repos)
      ≈ 4.3 mA
    • Courant de commutation
      10 mA
  • Dimensions
    • Profondeur
      5 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Compensation de l'épaisseur du mur
      20 mm
  • Matières
    • Couleur des lignes design
      verre clair
    • Matière
      verre
    • Aspect de la surface
      miroité
    • Matériau / Surface
      avec ÉLÉMENTS SWAROVSKI
  • Installation, montage
    • Mode de montage
      avec outil de démontage
  • Connexion
    • Type de raccordement
      avec bornes à vis
  • Eléments fournis
    • Raccordement bus incl.
      Non
  • Accessoires inclus
    • Adaptateur
      avec bague d'adaptation pour la protection au démontage et la formation de joints
    • Produits adaptés
      pour le montage, utiliser impérativement une boîte d'encastrement double, réf. 1870
  • Equipement
    • Applications radio KNX
      fonctions réglables : voir l'entrée binaire radio KNX ; APPLICATIONS RADIO KNX :
  • Utilisation
    • Applications KNX :
      APPLICATIONS KNX : ; Fonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé) ; fonctions paramétrables, voir interface universelle 2 postes encastrée
  • Instructions
    • Texte de note spécial
      Alimentation distincte 24 V DC requise !
Documentations
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020