WMT20750G

    TS sensor.tebis 6E+thermo, carre, blanc polaire, grave
    EAN
    3250617099905
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        encastré
    • Fonctions
      • avec thermostat d´ambiance
        Oui
      • Mode de service
        modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel;surchauffe
      • Fonction
        pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température
        avec fonction protection de vanne
    • Commandes & indicateurs
      • Avec affichage LED
        Oui
      • Affichage / Afficheur
        Afficheur LED avec représentation symbolique
        affichage mode, blocage régulateur, température intérieure et extérieure, heure (horloge requise)
      • Touche / bouton
        avec 2 surfaces sensorielles d'écran supplémentaires
    • Connectivité
      • Codage
        fonction de verrouillage des touches
    • Tension
      • Tension
        Fonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé)
        alimentation distincte requise
    • Dimensions
      • Profondeur
        5.7 mm
      • Profondeur
        5.7 mm
    • Puissance
      • Courant absorbé
        23 mA
    • Mesures
      • Transmission de valeur
        Transmission de valeur pour la variation, la position, la luminosité et la température par 1 et 2 octets
    • Ecran
      • Avec affichage
        Oui
    • Matières
      • Couleur
        blanc polaire
      • Couleur RAL
        RAL 9010 - Blanc pur
      • Matière
        verre
      • Aspect de la surface
        brillant
      • Type de traitement de surface
        non traitée
    • Gestion de l'éclairage LED
      • LED
        avec une LED bleue de fonctionnement et 6 LED d'état blanches
    • Installation, montage
      • Mode de montage
        pour montage vertical
    • Connexion
      • Coupleur de bus
        avec coupleur de bus intégré
      • Raccordement de bus
        raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
    • Configuration
      • Paramétrage
        menus d’affichage paramétrables pour la commande
        Commande à une ou deux zones, paramétrable
    • Eléments fournis
      • Raccordement bus incl.
        Oui
    • Accessoires inclus
      • Adaptateur
        avec bague d'adaptation pour la protection au démontage et la formation de joints
      • Produits adaptés
        pour d'autres produits permettant de compléter l'installation dans des couleurs;matériaux adapté(e)s, voir plate-forme de design S.1;B.x
        plaque de recouvrement en verre dans le même « langage des formes » pour d'autres applications, voir ligne design B.7
    • Equipement
      • Nombre de points d'exploitation
        8
      • Avec protection au démontage/antivol
        Oui
      • Chauffage
        pour fonctionnement en chauffage et;ou en refroidissement avec;sans niveau additionnel
      • Régulation
        pour la régulation de température individuelle par pièce
        paramètre de régulation prédéfini pour dispositifs de chauffage et de refroidissement
        Pour régulation continue ou par commutation
    • Utilisation
      • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
        Coupleur de bus intégré
    • Conditions d'utilisation
      • Teplota
        raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
        mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
    • Instructions
      • Texte d'indication
        Convient uniquement pour KNX !
    Documentations
    Notice d'instruction pour WMT20750G 10586 kopdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour WMT20750G 5717 kovd5Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020