WMT20455G

    TS sensor.tebis 4E, carre, noir, grave
    EAN
    3250617099837
    Quantité
    1
    Prix
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        • encastré
    • Fonctions
      • avec thermostat d´ambiance
        • Oui
      • Fonction
        • pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store
        • fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
    • Compatibilité
      • Poste auxiliaire
        • poste auxiliaire pour poussoir sensoriel de scène de lumière
    • Commandes & indicateurs
      • Avec affichage LED
        • Oui
      • Nombre de touches
        • 4
    • Connectivité
      • Accessoire
        • Non
      • Pièce détachée
        • Non
    • Dimensions
      • Profondeur
        • 5.7 mm
      • Profondeur
        • 5.7 mm
      • Dimensions (L x H x P)
        • 86 x 160 x 5.7 mm
      • Hauteur
        • 160 mm
    • Puissance
      • Courant absorbé
        • 12.5 mA
    • Mesures
      • Transmission de valeur
        • Transmission de valeur pour la variation, la position, la luminosité et la température par 1 et 2 octets
    • Ecran
      • Avec affichage
        • Oui
    • Matières
      • Couleur
        • noir
      • Couleur RAL
        • RAL 9005 - Noir foncé
      • Matière
        • verre
      • Aspect de la surface
        • brillant
      • Type de traitement de surface
        • non traitée
    • Gestion de l'éclairage LED
      • LED
        • avec une LED bleue de fonctionnement et 4 LED d'état blanches
    • Installation, montage
      • Mode de montage
        • pour montage vertical
    • Connexion
      • Coupleur de bus
        • avec coupleur de bus intégré
      • Raccordement de bus
        • raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
    • Eléments fournis
      • Raccordement bus incl.
        • Oui
    • Accessoires inclus
      • Produits adaptés
        • plaque de recouvrement en verre dans le même « langage des formes » pour d'autres applications, voir ligne design B.7
        • pour d'autres produits permettant de compléter l'installation dans des couleurs/matériaux adapté(e)s, voir plate-forme de design S.1/B.x
    • Equipement
      • Nombre de points d'exploitation
        • 4
      • Avec protection au démontage/antivol
        • Oui
    • Utilisation
      • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
        • avec coupleur de bus intégré
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        • -5…45 °C
      • Teplota
        • mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
        • capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur
        • raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
    • Identification
      • Gamme design principale
        • KNX - BERKER TS SENSOR
      • Mots clés
        • tebis
      • Série
        • KNX
        • Berker TS Sensor
    Documentations
    Notice d'instruction pour WMT20455G 3 MBPDFTélécharger
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour WMT20455G 1 MB VD5Télécharger
    Base de donnés ETS pour WMT20455G 1 MB KNXPRODTélécharger
    Base de donnés ETS pour WMT20455G 2 MB VD4Télécharger
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021