WMT10655G

    TS sensor.tebis 6E, rond, noir, grave
    EAN
    3250617038287
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        encastré
    • Fonctions
      • avec thermostat d´ambiance
        Oui
      • Fonction
        pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store
        fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
    • Compatibilité
      • Poste auxiliaire
        poste auxiliaire pour poussoir sensoriel de scène de lumière
    • Commandes & indicateurs
      • Avec affichage LED
        Oui
      • Nombre de touches
        6
    • Dimensions
      • Profondeur
        5.7 mm
      • Profondeur
        5.7 mm
    • Puissance
      • Courant absorbé
        12.5 mA
    • Mesures
      • Transmission de valeur
        Transmission de valeur pour la variation, la position, la luminosité et la température par 1 et 2 octets
    • Ecran
      • Avec affichage
        Oui
    • Matières
      • Couleur
        noir
      • Couleur RAL
        RAL 9005 - Noir foncé
      • Matière
        verre
      • Aspect de la surface
        brillant/mat
      • Type de traitement de surface
        non traitée
    • Gestion de l'éclairage LED
      • LED
        avec une LED bleue de fonctionnement et 6 LED d'état blanches
    • Installation, montage
      • Mode de montage
        pour montage vertical
    • Connexion
      • Coupleur de bus
        avec coupleur de bus intégré
      • Raccordement de bus
        raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
    • Eléments fournis
      • Raccordement bus incl.
        Oui
    • Accessoires inclus
      • Produits adaptés
        pour d'autres produits permettant de compléter l'installation dans des couleurs;matériaux adapté(e)s, voir plate-forme de design S.1;B.x
        plaque de recouvrement en verre dans le même « langage des formes » pour d'autres applications, voir ligne design B.7
    • Equipement
      • Nombre de points d'exploitation
        6
      • Avec protection au démontage/antivol
        Oui
    • Utilisation
      • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
        avec coupleur de bus intégré
    • Conditions d'utilisation
      • Teplota
        raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
        capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur
        mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour WMT10655G 1472 koknxprodDownload
    Base de donnés ETS pour WMT10655G 2225 kovd4Download
    Base de donnés ETS pour WMT10655G 1500 kovd5Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020