WMT10555G

TS sensor.tebis 4E+thermo, rond, noir, grave
EAN
3250617038263
Quantité du produit
1
Prix*
771,94 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationencastré
Exécution techniqueconfiguré
Fonctions
avec thermostat d´ambianceOui
Mode de servicemodes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel;surchauffe
Fonctionavec fonction protection de vanne ; pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température
Commandes & indicateurs
Avec affichage LEDOui
UtilisationCommande par effleurement des surfaces des capteurs sur les DEL blanches.
Affichage / AfficheurAfficheur LED avec représentation symbolique ; affichage mode, blocage régulateur, température intérieure et extérieure, heure (horloge requise)
Touche / boutonavec 2 surfaces sensorielles d'écran supplémentaires
Connectivité
Codagefonction de verrouillage des touches
Tension
TensionFonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé) ; alimentation distincte requise
Dimensions
Profondeur5.7 mm
Profondeur5.7 mm
Hauteur160 mm
Hauteur160 mm
Largeur86 mm
Largeur86 mm
Dimensions (L x H x P)86/160/5.7 mm
Puissance
Courant absorbé23 mA
Mesures
Transmission de valeurTransmission de valeur pour la variation, la position, la luminosité et la température par 1 et 2 octets
Ecran
Avec affichageOui
Matières
Famille de matériauxverre
Couleurnoir
Couleur RALRAL 9005 - Noir foncé
Matièreverre
Aspect de la surfacebrillant
Type de traitement de surfacenon traitée
Gestion de l'éclairage LED
LEDavec une LED bleue de fonctionnement et 4 LED d'état blanches
Installation, montage
Mode de montagepour montage vertical
Connexion
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
ParamétrageCommande à une ou deux zones, paramétrable ; menus d’affichage paramétrables pour la commande
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Oui
Accessoires inclus
Avec champ d'inscriptionOui
Adaptateuravec bague d'adaptation pour la protection au démontage et la formation de joints
Produits adaptésplaque de recouvrement en verre dans le même « langage des formes » pour d'autres applications, voir ligne design B.7 ; pour d'autres produits permettant de compléter l'installation dans des couleurs ; matériaux adapté(e)s, voir plate-forme d...
Equipement
Nombre de points d'exploitation6
Avec protection au démontage/antivolOui
Chauffagepour fonctionnement en chauffage et;ou en refroidissement avec;sans niveau additionnel
Régulationpour la régulation de température individuelle par pièce ; paramètre de régulation prédéfini pour dispositifs de chauffage et de refroidissement ; Pour régulation continue ou par commutation
Utilisation
Caractéristique de différenciation 3 - VentesCoupleur de bus intégré
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Teplotaraccordement supplémentaire pour capteur de température externe ; mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
Instructions
Texte d'indicationConvient uniquement pour KNX !
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020