silea Plaque 2 postes en verre à bord droit neve WMC412

EAN
3250617151061
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Matière
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Verre
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    2
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
Textes
  • Mode de montage
    Fixation de borne, Pour montage vertical ou horizontal
  • série
    TS
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024