The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
silea Poussoir 24V or
WMC021
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Contact d'acquittement
Non
-
-
-
-
Traitement de surface
galvanisé
-
-
Type de connection / prise
QuickConnect
-
-
Profondeur de montage
13 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement
0
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK02
-
Indice de protection IP
IP20
-
Température de service
-20 - 60 °C
-
Inscription
Sans inscription
-
Mode de montage
Pour fixation par vissage
-
Type de commutation
Contact à fermeture
-
Type de raccordement
Avec borne enfichable
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024