WKT960T

Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Kallysta ecran TFT Titane
EAN
3250617099639
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Nombre de touches
      6
  • Compatibilité
    • Mécanisme associé
      WKT316
  • Commandes & indicateurs
    • Avec ou sans voyant
      avec
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Décor
      titane
    • Couleur
      aluminium
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      matière plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020