WKT510

Thermostat d'ambiance programmable Kallysta KNX, ecran TFT
EAN
3250617095105
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Système bus
      KNX
    • Nombre de touches
      6
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Compatibilité
    • Mécanisme associé
      WUT06
  • Intensité du courant
    • Consommation sur le bus
      9.5 mA
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      56x56x10
  • Matières
    • Couleur
      autre
    • Matière
      matière plastique
    • Type de traitement de surface
      spécial
  • Equipement
    • Avec écran d'affichage
      oui
    • Nombre de voies
      1
  • Utilisation
    • Mode de régulation
      PID chauffage/climatisation
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      04
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Oui
  • Conditions d'utilisation
    • Classe d'efficacité énergétique
      II (2%)
Documentations
Notice d'instruction pour WKT510 2 MBpdfDownload
Description d'application ETS pour WKT510 2 MBpdfDownload
Notice d'instruction pour WKT510 4 MBpdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WKT510 607 KB knxprodDownload
Base de donnés ETS pour WKT510 599 KB knxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020