WKT502

Interrupteur automatique KNX filaire Kallysta 2 canaux
EAN
3250617095020
Quantité du produit
1
Prix*
274,23 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Système busEIB
Mode de fixationsemi-encastré
Intensité du courant
Consommation sur le bus10 mA
Dimensions
Hauteur d'installation1.1 / 1.2 m
Dimensions (LLxllxhh)70,7x70,7x51,35
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Détection
Angle de détection180 °
Type de capteurdétecteur de mouvement
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 7047 - Telegris 4
Matièrepolycarbonate (PC)
Gestion de l'éclairage
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
Connexion
Type de connexion au Busbornes de raccordement TG008
Configuration
Plage de temporisation10s à 30min
Equipement
Nombre de voies2
Sécurité
Essai fil incandescent;NFC-20455 : 960°C
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
1230 kopdfDownload
772 kopdfDownload
2176 kopdfDownload
1505 kopdfDownload
891 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020