WKT501

Interrupteur automatique KNX filaire Kallysta 1 canal
EAN
3250617095013
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Mode de fixation
      semi-encastré
  • Intensité du courant
    • Consommation sur le bus
      10 mA
  • Dimensions
    • Hauteur d'installation
      1.1 mm
      1.2 m
    • Dimensions (LLxllxhh)
      70,7x70,7x51,35
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Détection
    • Angle de détection
      180 °
    • Type de capteur
      détecteur de mouvement
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 7047 - Telegris 4
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Gestion de l'éclairage
    • Plage de mesure de luminosité
      1000 Lux
      5 Lux
  • Connexion
    • Type de connexion au Bus
      bornes de raccordement TG008
  • Configuration
    • Plage de temporisation
      10s à 30min
  • Equipement
    • Nombre de voies
      1
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Oui
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage/transport
      -20 °C
      70 °C
Documentations
Description d'application ETS pour WKT501 700 KBpdfDownload
Notice d'instruction pour WKT501 2 MBpdfDownload
Description de fonction TX100 pour WKT501 890 KBpdfDownload
Description de fonction TX100 pour WKT501 1 MBpdfDownload
9026 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WKT501 117 KB vd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020