Kallysta E/S VR 4 fils évolué KNX radio QL WKT423
EAN
3250617573962
Conditionnement
1 pièce
Ce produit n'est plus en vente
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Commutateur à bascule 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Installation, montage
-
MontageEncastré
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Capacité
-
Nombre de modules2
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
-
Annexe Produit
-
Base de données des produits KNX
-
Guide d'application
-
Description fonctionnelle
Plus de documentation