WKT400

Poussoir KNX radio Kallysta quicklink 2 entrées ON/OFF / 1 sortie 2 fils
EAN
3250617573276
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Nombre de touches
      2
    • Mode de fixation
      encastré
  • Compatibilité
    • Produit associé
      WKT902x
  • Fréquence
    • Fréquence de transmission
      868 MHz
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 7047 - Telegris 4
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Oui
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage/transport
      -20 °C
      60 °C
Documentations
Notice d'instruction pour WKT400 1 MBpdfDownload
Annexe notice pour WKT400 1 MBpdfDownload
Description de fonction TX100 pour WKT400 2 MBpdfDownload
Annexe notice pour WKT400 6 MBpdfDownload
Description d'application ETS pour WKT400 1 MBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WKT400 63 KBpdfDownload
Description d'application ETS pour WKT400 1 MBpdfDownload
Description de fonction TX100 pour WKT400 1 MBpdfDownload
8112 kopdfDownload
9026 kopdfDownload
5300 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WKT400 142 KB knxprodDownload
Base de donnés ETS pour WKT400 145 KB vd5Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020