WKT306R

Poussoir KNX radio Kallysta quicklink 6 entrées - alimentation pile
EAN
3250617093071
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Nombre de touches
      6
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Compatibilité
    • Produit associé
      WKT906B, WKT906C, WKT906D, WKT906T
  • Fréquence
    • Fréquence de transmission
      868 MHz
  • Portée
    • Portée maxi
      30m dans l'habitat / 100m en champ libre
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 7047 - Telegris 4
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP31
    • Sans halogène
      Oui
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      0 °C
      45 °C
    • Température de stockage/transport
      -20 °C
      70 °C
  • Identification
    • Série
      kallysta Tébis
    • Mots clés
      tebis ; kallysta ; poste KNX ; appareillage KNX
Documentations
Description de fonction TX100 pour WKT306R 1 MBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WKT306R 59 KBpdfDownload
Annexe notice pour WKT306R 1 MBpdfDownload
Notice d'instruction pour WKT306R 2 MBpdfDownload
Notice d'instruction pour WKT306R 5 MBpdfDownload
coviva la maison connectée 8112 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
coviva connectez-vous à votre maison 5300 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WKT306R 176 KB knxprodDownload
Base de donnés ETS pour WKT306R 258 KB vd5Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020