Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Système bus | EIB |
Nombre de touches | 2 |
Mode de fixation | en saillie |
Compatibilité | |
Produit associé | WKT902B, WKT902C, WKT902D, WKT902T |
Fréquence | |
Fréquence de transmission | 868 MHz |
Portée | |
Portée maxi | 30m dans l'habitat ; 100m en champ libre |
Capacité | |
Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
Matières | |
Couleur RAL | RAL 7047 - Telegris 4 |
Matière | polycarbonate (PC) |
Equipement | |
Repérage | oui |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP31 |
Sans halogène | Oui |
Conditions d'utilisation | |
Température de stockage | -20/70 °C |
5205 ko | Download | ||
2718 ko | Download | ||
1207 ko | Download | ||
1299 ko | Download | ||
60 ko | Download | ||
coviva la maison connectée | 8112 ko | Download | |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download | |
Les solutions en résidentiel, | 9026 ko | Download | |
coviva connectez-vous à votre maison | 5300 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ