Plaque 3 postes Kallysta pop verticale entraxe 71 Blanc Névé WKN409

EAN
3250617164092
Conditionnement
5 Pièces
Prix
6,28 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Matières
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • série
    kallysta

Documents

  • Image produit

    Image WKN409 | Hager France

    Image produit WKN409

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2019-03-07 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2019-03-07

    PDF
    124,59 kB
    Image Déclaration de conformité International 2021-10-27 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-27

    PDF
    94,22 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024