Plaque 2 postes Kallysta épure verticale entraxe 57 Alu brossé col Metalia Nuit WK896

EAN
3250617068963
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Matières
  • Code RAL
    9011
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Aluminium
Capacité
  • Nombre de postes
    2
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK05
  • série
    kallysta

Documents

  • Image produit

    Image WK896 | Hager France

    Image produit WK896

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2019-03-07 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2019-03-07

    PDF
    124,59 kB
    Image Déclaration de conformité International 2021-10-27 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-27

    PDF
    94,22 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024