WK792B

Enjoliveur pour thermostat Kallysta Blanc Névé
EAN
3250617079204
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      Autre
  • Compatibilité
    • Mécanisme associé
      WK310
  • Commandes & indicateurs
    • Avec ou sans voyant
      sans
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      57x57x14
  • Matières
    • Décor
      blanc névé
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      matt
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /CEI 695-2-1: 650°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020