WK782B

Touche Kallysta porte-étiquette Blanc Névé
EAN
3250617078207
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type d'organe de commandeTouche
Nombre de touches1
Compatibilité
Mécanisme associéWK001,WK003,WK022
Commandes & indicateurs
Avec ou sans voyantsans
Dimensions
Dimensions (LLxllxhh)57x57x12
Matières
Décorblanc névé
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacematt
Installation, montage
Mode de fixationClipsé
Logiciel
ApplicationInterrupteur;Poussoir
Sécurité
Indice de protection IPIP21
Essai fil incandescent;CEI 695-2-1: 650°C
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 99 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 68 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020