Touche Kallysta à voyant - métal coloris Barok WK781M4

EAN
3250617078184
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Matières
  • Code RAL
    7016
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Epoxy
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21

Documents

  • Image produit

    Image WK781M4 | Hager France

    Image produit WK781M4

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-10-27 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-27

    PDF
    82,37 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024