WK781D

Touche Kallysta à voyant coloris Dune
EAN
3250617078139
Quantité
1
Prix*
5,61 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      • Touche
    • Nombre de touches
      • 1
  • Compatibilité
    • Mécanisme associé
      • WK001,WK003,WK022
  • Commandes & indicateurs
    • Avec ou sans voyant
      • sans
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      • 57x57x12
  • Matières
    • Décor
      • dune
    • Couleur
      • beige
    • Couleur RAL
      • RAL 1013 - Blanc perlé
    • Matière
      • polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      • mat
    • Type de traitement de surface
      • matt
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      • Clipsé
  • Logiciel
    • Application
      • Interrupteur/Poussoir
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP21
  • Identification
    • Série
      • kallysta
    • Mots clés
      • Appareillage mural ; Encastré ; Enjoliveur ; kallysta ; touche
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WK781D 99 KBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour WK781D 68 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021