WK762B

Enjoliveur Kallysta pour interrupteur à carte coloris Blanc Névé
EAN
3250617076203
Quantité
1
Prix*
46,48 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      • carte hôtel
  • Commandes & indicateurs
    • Avec ou sans voyant
      • sans
  • Matières
    • Décor
      • blanc névé
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      • mat
    • Type de traitement de surface
      • verni mat
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      • Clipsé
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP20
  • Identification
    • Série
      • kallysta
    • Mots clés
      • Appareillage mural ; Encastré ; Enjoliveur ; kallysta ; interrupteur à carte

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021