Boîte 1 poste Kallysta pour montage en saillie WK681

EAN
3250617066815
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Dimensions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Profondeur
    40 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Vertical
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Satiné
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024