WK659

Kallysta Plaque 3 postes verticale entraxe 71 Noir de roche
EAN
3250617066594
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Dimensions
Profondeur produit installé10 mm
Hauteur produit installé194 mm
Dimensions (LLxllxhh)221x90x9.5
Largeur produit installé90 mm
Capacité
Nombre de postes3
Nombre de module pour l'appareillage mural6
Matières
Décornoir de roche
Couleurgris noir
MatièreCorian
Type de traitement de surfacebrillant
Installation, montage
Sens de montagevertical
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 192 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour 125 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour 124 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020