WK528

    Kallysta Plaque 2 postes verticale entraxe 71 Citrus
    EAN
    3250617065283
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        9.5 mm
      • Hauteur produit installé
        137 mm
      • Longueur
        150 mm
      • Dimensions (LLxllxhh)
        150x90x9.5
      • Largeur produit installé
        90 mm
    • Capacité
      • Nombre de postes
        2
      • Nombre de module pour l'appareillage mural
        4
    • Matières
      • Décor
        citrus
      • Couleur
        vert
      • Matière
        polycarbonate (PC)
      • Type de traitement de surface
        laqué
    • Installation, montage
      • Sens de montage
        vertical
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
      • Sans halogène
        Oui
    Documentations
    Déclaration UE de conformité pour WK528 125 kopdfDownload
    Déclaration UE de conformité pour WK528 124 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020