WK526

Kallysta Plaque 2 postes verticale entraxe 57 Citrus
EAN
3250617065269
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Dimensions
Profondeur produit installé9 mm
Hauteur produit installé137 mm
Dimensions (LLxllxhh)137x90x9mm
Largeur produit installé90 mm
Capacité
Nombre de postes2
Nombre de module pour l'appareillage mural4
Matières
Décorcitrus
Couleurvert
Matièrepolycarbonate (PC)
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
Sens de montagevertical
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 124 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour 125 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020