WK453

    Kallysta Plaque 3 postes horizontale entraxe 71 Nuit de Chine
    EAN
    3250617064538
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        9 mm
      • Hauteur produit installé
        80 mm
      • Dimensions (LLxllxhh)
        80x233x9mm
      • Largeur produit installé
        233 mm
    • Capacité
      • Nombre de postes
        3
      • Nombre de module pour l'appareillage mural
        6
    • Matières
      • Décor
        nuit de chine
      • Couleur
        bleu
      • Matière
        polycarbonate (PC)
      • Type de traitement de surface
        effet soft
    • Installation, montage
      • Sens de montage
        horizontal
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
      • Sans halogène
        Non
    Documentations
    Déclaration UE de conformité pour WK453 124 kopdfDownload
    Déclaration UE de conformité pour WK453 125 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020