WK422

Kallysta Plaque 2 postes horizontale entraxe 71 Mint
EAN
3250617064224
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3250617064224
Statut des ventes5F
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Hauteur produit installé80 mm
Indice de protection IPIP20
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Marquage CE étiquette1
Largeur produit installé160 mm
Matièrepolycarbonate (PC)
Nombre de module pour l'appareillage mural4
Code couleur RAL1509010
Nombre de postes2
Profondeur produit installé9 mm
Dimensions (LLxllxhh)80x160x9mm
Sens de montagehorizontal
Couleurvert pastel
Décormint
Sériekallysta classic
Type de traitement de surfacematt
Intègere porte étiquette transparentNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WK422 53 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WK422 125 kopdfDownload
Certificat RoHS pour WK422 du 124 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WK422 124 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020