WK419

Plaque 3 postes Kallysta classic verticale entraxe 71 Dune
EAN
3250617064194
Quantité
5
Prix*
6,09 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Dimensions
Profondeur produit installé9 mm
Profondeur interne10 mm
Hauteur produit installé221 mm
Dimensions (LLxllxhh)221x90x9.5
Largeur produit installé90 mm
Capacité
Nombre de postes en vertical3
Nombre de postes3
Nombre de module pour l'appareillage mural6
Nombre de modules (horizontalement)1
Nombre de postes à l'horizontal1
Matières
Décordune
Couleurbeige
Couleur RALRAL 1013 - Blanc perlé
Matièrepolycarbonate
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat satiné
Type de traitement de surfacematt
Installation, montage
Mode de fixationClipsé et;ou vissé
Sens de montagevertical
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WK419 125 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WK419 53 kopdfDownload
Certificat RoHS pour WK419 du 124 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020