WK418

Plaque 2 postes Kallysta classic verticale entraxe 71 Dune
EAN
3250617064187
Quantité
10
Prix*
4,07 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Dimensions
Profondeur produit installé9.5 mm
Profondeur interne10 mm
Hauteur produit installé159 mm
Dimensions (LLxllxhh)150x90x9.5
Largeur produit installé90 mm
Capacité
Nombre de postes en vertical2
Nombre de postes2
Nombre de module pour l'appareillage mural4
Nombre de modules (horizontalement)1
Nombre de postes à l'horizontal1
Matières
Décordune
Couleurbeige
Couleur RALRAL 1013 - Blanc perlé
Matièrepolycarbonate
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat satiné
Type de traitement de surfacematt
Installation, montage
Mode de fixationClipsé et;ou vissé
Sens de montagevertical
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Certificat RoHS pour WK418 du 124 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WK418 125 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WK418 53 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020