WK322B

    Kallysta gestionnaire d énergie Blanc 2 zones
    EAN
    3250617203227
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        clipsé
    • Connectivité
      • Sorties chauffage
        fil pilote
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC1
        2 A
      • Courant assigné sortie eau chaude
        2 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        66 mm
      • Hauteur produit installé
        89.8 mm
      • Longueur
        106.5 mm
      • Largeur produit installé
        66 mm
    • Longueur
      • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
        50m
      • Longueur maximale câble affichage à distance
        50 m
    • Puissance
      • Puissance consommée
        30 W
      • Puissance dissipée totale sous IN
        30 W
    • Mesures
      • Détection délestage
        liaison télé-information
    • Batterie
      • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
        2
    • Alimentation
      • Tension d'alimentation
        230 V
    • Installation, montage
      • Type de montage
        saillie
      • Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande
        50 m
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble rigide
        bornes 1 à 23 : 1,5 à 2,5mm² ; bornes 2 à 20 : 0,2 à 1,5mm²
      • Nombre de contacts
        1
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        10 mn
    • Eléments fournis
      • Composition du kit
        1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
    • Equipement
      • Nombre de zone de programmation
        2
      • Nombre de sorties fil pilote
        4 sorties de 30mA
      • Nombre d'entrées Hors-gel
        1
      • Sorties eau chaude
        1 NO
      • Réserve de marche
        24 h
    • Utilisation
      • Cycle de délestage
        5 mn
      • Cycle
        hebdomadaire
    • Sécurité
      • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
        04
      • Indice de protection IP
        IP30
    • Conditions d'utilisation
      • Précision de marche
        ± 1 s ; 24h
      • Température de stockage
        -20/70 °C
    Documentations
    Profil Environnemental Produit pour WK322B 66 kopdfDownload
    Notice d'instruction pour WK322B 6447 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020