WK314

Thermostat électronique fil pilote Kallysta
EAN
3250617063142
Quantité
1
Prix*
138,06 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • encastré
  • Modèle
    • Différentiel statique
      • <0,5°C
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      • en accessoire
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      • 230 / 250 V
    • Intensité nominale réglable
      • 0 / 8 A
    • Fréquence assignée
      • 50 Hz
  • Dimensions
    • Profondeur interne
      • 51.5 mm
    • Hauteur produit installé
      • 1200 mm
    • Largeur produit installé
      • 45 mm
    • Dimensions produit installé
      • 51.5
  • Mesures
    • Plage de réglage de la consigne
      • 5 / 30 °C
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      • 2
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      • 230 V
  • Matières
    • Couleur
      • blanc
    • Couleur
      • gris (nuances)
  • Installation, montage
    • Type de montage
      • encastré
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      • mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      • cage à vis
  • Configuration
    • Température de consigne confort
      • 5 / 30 °C
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      • Oui
    • Type de thermostat
      • électronique avec entrée fil pilote
    • Commutateur ou lampe pour abaissement de température de nuit
      • 1
    • Type de capteur
      • capteur de température
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -10…35 °C
    • Température de stockage/transport
      • -10…50 °C
  • Identification
    • Série
      • kallysta
    • Mots clés
      • Appareillage mural ; Encastré ; thermostat ; kallysta ; fil pilote
Documentations
Notice d'instruction pour WK314 677 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021