WK311

Thermostat d'ambiance électronique programmable Kallysta
EAN
3250617063111
Quantité du produit
1
Prix*
275,70 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationencastré
Modèle
Différentiel statique<0,5°C
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Dimensions
Profondeur interne51.5 mm
Hauteur produit installé75 mm
Largeur produit installé73 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleurgris (nuances)
Installation, montage
Type de montageencastré
Connexion
Type de connexioncage à vis
Configuration
Température de consigne confort10/30 °C
Equipement
Type de capteurcapteur de température
Type de thermostatélectronique
Commutateur ou lampe pour abaissement de température de nuit1
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescent;NFC-20455 : 960°C
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
629 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020