WK310

Thermostat d'ambiance électronique Kallysta
EAN
3250617063104
Quantité du produit
1
Prix*
141,51 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationencastré
Modèle
Différentiel statique0,5°C
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 / 250 V
Intensité nominale réglable8 A
Dimensions
Profondeur interne51.5 mm
Hauteur produit installé75 mm
Largeur produit installé73 mm
Mesures
Plage de réglage de la consigne5/30 °C
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Alimentation
Tension d'alimentation230 V
Matières
Couleurgris (nuances)
Installation, montage
Type de montageencastré
Connexion
Type de connexioncage à vis
Configuration
Température de consigne confort5/30 °C
Equipement
Avec abaissement de température1
Type de capteurcapteur de température
Type de thermostatélectronique
Commutateur ou lampe pour abaissement de température de nuit1
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescent;NFC-20455 : 960°C
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
795 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020