WK305

Commande centralisée de volet roulant Kallysta programmable à affichage
EAN
3250617063050
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      touche triple
    • Mode de fixation
      encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store
      autre
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      230 V
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      71x71x30
    • Largeur produit installé
      73 mm
  • Capacité
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 7047 - Telegris 4
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,08 / 4mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0,08 / 4mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Type de contact
      2O
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour WK305 990 KBpdfDownload
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020