WK300

Double va-et-vient Kallysta volet roulant
EAN
3250617063005
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      touche double
    • Mode de fixation
      encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Nombre de touches
      4
    • Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store
      commutateur bipolaire
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      75 mm
    • Largeur produit installé
      73 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 7047 - Telegris 4
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
  • Connexion
    • Type de contact
      va et vient
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      05
    • Indice de protection IP
      IP41
    • Essai fil incandescent
      ;NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WK300 99 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020