Prise TV Kallysta double type F pour réseaux câblés WK258

EAN
3250617062589
Conditionnement
5 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Atténuation
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    4 dB
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Fiche type F
Fréquence
  • Bande passante
    4 - 2 400 MHz
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024