WK256

Prise TV+FM+SAT directe Kallysta 1entrée
EAN
3250617062565
Quantité
1
Prix*
32,78 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
      TV+FM+SAT
    • Mode de fixation
      vissé
  • Connectivité
    • Bande passante
      4 - 2400 MHz
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      75 mm
    • Largeur produit installé
      73 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Installation, montage
    • Type de montage
      encastré
  • Equipement
    • Nombre de sorties
      3
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      06
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WK256 105 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020