Prise RJ45 simple Kallysta - catégorie 6a WK228

EAN
3250617062282
Conditionnement
5 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Dimensions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    73 mm
  • Profondeur
    35 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024