WK223

Prise RJ45 simple Kallysta - catégorie 6 FTP
EAN
3250617062237
Quantité
1
Prix*
17,86 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
      FTP
    • Mode de fixation
      encastré
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      34.5 mm
    • Hauteur produit installé
      70 mm
    • Largeur produit installé
      73 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur
      gris (nuances)
    • Couleur RAL
      RAL 7047 - Telegris 4
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
    • Type de montage
      encastré
  • Equipement
    • Nombre de sorties
      1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour WK223 1 MBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WK223 105 KBpdfDownload
Notice d'installation pour WK223 1 MBpdfDownload
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020