Support Kallysta RJ45x2 keystone WK204

EAN
3250617062046
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    73 mm
  • Profondeur
    22 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024