WK202

Support Kallysta RJ45 keystone
EAN
3250617062022
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Type
      RJ
    • Mode de fixation
      encastré
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      22 mm
    • Hauteur produit installé
      70 mm
    • Largeur produit installé
      73 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre d'emplacements de modules
      1
  • Matières
    • Couleur
      vert (nuances)
    • Couleur RAL
      RAL 7040 - Gris fenêtre
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      autre
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
    • Type de montage
      encastré
  • Equipement
    • Nombre de sorties
      1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      ohne
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WK202 105 KBpdfDownload
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020